- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Jedinice za rad i nadzor
- Robusno sučelje HMI s 32-bitnim jednojezgrenim procesorima
- CR9227
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR9227
R360/PDM NG/Opt-Bonding
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR9227
R360/PDM NG/Opt-Bonding
- Čvrsta sučelja HMI s funkcijskim tipkama koje imaju pozadinsko osvjetljenje i osjetilne povratne informacije
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 3.5 ili CODESYS 2.3
- Sučelje putem USB-a za bilježenje podataka i neobavezno sučelje za analogne kamere
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1; Broj analognih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 1 |
---|---|
Broj analognih ulaza | 1 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 1 |
---|
Softver / programiranje
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 4 |
---|---|
Broj sučelja Ethernet | 1 |
Broj sučelja USB | 2 |
Broj video sučelja (CVBS) | 2 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1655 |
---|---|
Vrsta montaže | nadogradnja / ugradnja |
Dimenzije [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
||||
Razlučivost prikaza | 800 x 480 | ||||
Vrsta zaslona | prikaz u boji | ||||
Veličina zaslona | 7" | ||||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | LED |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |