- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Jedinice za rad i nadzor
- Robusno sučelje HMI za osnovna područja primjene
- CR9222
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR9222
R360/BasicDisplay XL/Clear
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR9222
R360/BasicDisplay XL/Clear
- Robusno sučelje HMI za brzo i jednostavno postavljanje
- Optimizirano za troškovno učinkovita rješenja za sustave
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Korisnički prilagođeno rukovanje pomoću osvijetljenih funkcijskih tipki s osjetilnom povratnom informacijom
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 2.3
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Softver / programiranje
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 291 |
---|---|
Vrsta montaže | nadogradnja / ugradnja |
Dimenzije [mm] | 109,5 x 124,5 x 40,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
||||
Razlučivost prikaza | 480 x 272 | ||||
Vrsta zaslona | prikaz u boji | ||||
Veličina zaslona | 4,3" | ||||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | LED |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |