- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Upravljački uređaji
- Upravljački uređaji koji imaju visoke zahtjeve zaštite
- CR7032
Programabilni sigurnosni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR7032
R360/SafetyController/32
Programabilni sigurnosni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR7032
R360/SafetyController/32
- Za složene upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- Certificirano kao sigurnosni upravljački sklop sa sigurnosnom podrškom CANopen
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 2.3
Otkazani artikal
Alternativni artikli: CR710S Usporedba proizvoda: CR7032 / CR710S Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Ne upotrebljavajte za nove projekte.
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 32 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16; Broj analognih ulaza: 16; Broj frekvencijskih ulaza: 16; Broj digitalnih izlaza: 16 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 16 |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 16 |
Broj analognih ulaza | 16 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 16 |
---|---|
Broj izlaza PWM | 16 |
Broj izlaza PWM-I | 16 |
Broj izlaza s H-mostom | 2 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 4 |
---|---|
Broj sučelja R232 | 1 |
Broj sučelja USB | 1 |
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1556,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 153 x 43 x 241 |
Opaske
Upute | Ne upotrebljavajte za nove projekte. |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |