- Proizvodi
- CR7021
Programabilni sigurnosni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR7021
R360/SafetyController/13849
Programabilni sigurnosni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR7021
R360/SafetyController/13849
- Za složene upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Za uporabu u sigurnosnim primjenama
- Odobrenje E1 njemačkog ureda Kraftfahrt-Bundesamt (Savezni ured za promet motornih vozila) za uporabu u teškim uvjetima
Otkazani artikal
Alternativni artikli: CR711S Usporedba proizvoda: CR7021 / CR711S Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 40 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 40; Broj analognih ulaza: 8; Broj frekvencijskih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 24 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 8 |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 40 |
Broj analognih ulaza | 8 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 24 |
---|---|
Broj izlaza PWM | 12 |
Broj izlaza PWM-I | 8 |
Broj izlaza s H-mostom | 2 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 2 |
---|---|
Broj sučelja R232 | 1 |
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1578,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 153 x 43 x 241 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|