- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Diagnostičke i servisne jedinice
- Mobilni IoT – udaljena dijagnostika i servis
- CR3171
radijski modem Ethernet LTE/GNSS
CR3171
mIOT/Gateway 4G/Ethernet
radijski modem Ethernet LTE/GNSS
CR3171
mIOT/Gateway 4G/Ethernet
- pristupnik za mobilni IoT s mobilnom mrežnom vezom 4G/LTE
- Globalni prijenos podataka o stroju i položaju u oblak
- Sigurna komunikacija između krajnjih točaka protokolom TLS
- Međuspremanje podataka čak i uz nestabilne radijske veze
- Veza uživo za dijagnostiku / ispravljanje pogrešaka i ažuriranja softvera
Dostupni ugovori o podacima za Remote Maintenance i Data Collection mogu se pronaći ovdje.
Primjena
Napomena o radijskom odobrenju |
|
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 6...36 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | 50 |
Potrošnja struje [mA] | < 290; (24 V; način rada mirovanja: <= 1 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 4 |
---|---|
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...15 |
Razlučivost analognog ulaza | 12 Bit |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 1 |
---|---|
Raspon napona DC [V] | 6...36 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 500 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 16 Bit |
---|
Rezolucija | 16 Bit |
---|---|
Broj mjernih osovina | 3 |
Ubrzanje mjernog raspona [g] | ± 16 |
Rezolucija | 16 Bit |
---|---|
Broj mjernih osovina | 3 |
Mjerni raspon količine zanošenja vozila [°/s] | ± 250 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Bluetooth; GNSS; Mobilne mreže; WLAN |
---|
Standard prijenosa | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Frekvencijski pojas | 2,402 ... 2,48 GHz |
Prijenosna snaga [mW] | 9,46; (Bluetooth 2.1 + EDR; 9,95 mW: Bluetooth 5.0; Integrirana antena) |
Frekvencijski pojas | GPS; GLONASS; Beidou; Galileo; QZSS |
---|
Standard prijenosa | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | |
---|---|---|
Frekvencijski pojas | 2G / GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G / UMTS / HSPA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41 | |
Napomena o sučeljima |
|
Standard prijenosa | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Frekvencijski pojas | 2,412 ... 2,472 GHz; 5,150 ... 5,350 GHz; 5,470 ... 5,725 GHz; 5,725 ... 5,785 GHz |
Prijenosna snaga [mW] | 72,11; (2,412 ... 2,472 GHz; 91,62 mW: 5,150 ... 5,350 GHz; 58,08 mW: 5,470 ... 5,725 GHz; 24,43 mW: 5,725 ... 5,785 GHz; Integrirana antena) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...75 |
---|---|
Zaštita | IP 6K7; (s postavljenim konektorima ili zaštitnim kapicama) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio odobrenje | EN 301511, EN 300440, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 300328, EN 303413 | ||||||||||||||
Standardni | EN 62368-1; EN 301893; EN IEC 63000 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 254 |
---|---|
Materijali | kućište: PA crno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Hardver
Procesor | Dual Core ARM Cortex A7 (650 MHz) |
---|---|
Radna memorija | DDR3 RAM: 512 MB FRAM: 32 KB |
Masovna pohrana | 2,5 GByte Flash |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; UTC, međupohranjeno putem akumulatora |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Napajanje napona, CAN | Poveznik: Micro Timer II |
---|
Električni priključak - utičnica
Ethernet | Poveznik: M12; kodiranje: D |
---|
Električni priključak - GNSS
Poveznik: FAKRA C; Oblikovana karoserija: boja vina |
Električni priključak - Mobilne mreže
Poveznik: FAKRA D; Oblikovana karoserija: Plavo |