- Proizvodi
- CR3170
usmjerivač za LTE/GNSS/Ethernet
CR3170
4G/LTE Cellular Router
usmjerivač za LTE/GNSS/Ethernet
CR3170
4G/LTE Cellular Router
Primjena
Radijsko odobrenje za | EU/RED; SAD; Kanada | |
---|---|---|
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...30 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Potrošnja energije [W] | 2; (maksimalno: 7 W) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 3; Broj digitalnih izlaza: 2; Broj izlaza releja: 1 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 3 |
---|---|
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...24 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 2 |
---|---|
Raspon napona DC [V] | < 30 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300 |
Broj izlaza releja | 1 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | WLAN; Mobilne mreže; Ethernet; RS232; RS485 |
---|---|
Broj sučelja USB | 1 |
Standard prijenosa | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Frekvencijski pojas | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) | ||
Prijenosna snaga [mW] | GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 | ||
Napomena o sučeljima |
|
Vrsta poveznika | USB A |
---|---|
Način korištenja | Periferni spoj |
Standard prijenosa | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
Frekvencijski pojas | 2,4 GHz |
Prijenosna snaga [mW] | 53,23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...75 |
---|---|
Zaštita | IP 30 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 423,2 |
---|---|
Materijali | kućište: Aluminij; Radni elementi: plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Hardver
Procesor | Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
---|---|
Radna memorija | 128 MB DDR2 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - GNSS
Poveznik: 1 x SMA |
Električni priključak - LAN/WAN
Poveznik: 4 x RJ45 |
Električni priključak - LTE
Poveznik: 2 x SMA |
Električni priključak - Obezbedite konekciju
Poveznik: 1 x |
Električni priključak - RS232
Poveznik: 1 x SUB-D |
Električni priključak - RS485
Poveznik: 1 x |
Električni priključak - WLAN
Poveznik: 2 x SMA |
Električni priključak - ulazi / izlazi
I/O | Poveznik: 1 x |
---|