1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Sistemi za mobilne mašine
  4. Diagnostičke i servisne jedinice
  5. Uređaji za udaljeno održavanje
  6. CR3131

CR3131

CANwireless za spajanje vanjske antene

CANwireless/WLAN/Bt/Antenna

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Pouzdano spajanje putem bežične mreže Wifi i tehnologije Bluetooth za mobilne strojeve
  • Kompaktno i čvrsto kućište za potrebe teških industrijskih uvjeta
  • S operativnim načinom „Infrastruktura” za spajanje na postojeću infrastrukturu bežične mreže Wifi
  • S operativnim načinom „Pristupna točka” za postavljanje nezavisne bežične mreže Wifi
  • Za spajanje na vanjsku antenu
  • ce
Detaljni tehnički podaci u formatu PDF

Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 8...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 60
Sučelja
Broj sučelja CAN 1
Broj sučelja R232 1
Radni uvjeti
Zaštita IP 65
Mehanički podaci
Težina [g] 125
Dimenzije [mm] 75 x 59 x 33,5
Materijali PA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
1, statusna žaruljica LED
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Zaštitna kapica za utičnice M12
Opaske
Opaske
Singapur Nije odobreno za rad, samo za izvoz.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — CR3131-00 — 22.09.2016 —