pristupnik ISOBUS
CR3121
ISOBUS Gateway/VT
pristupnik ISOBUS
CR3121
ISOBUS Gateway/VT
- Sigurna komunikacija između priključka i traktorske jedinice
- Unaprijed učitana kolekcija objekata ISOBUS za prikaz na univerzalnom terminalu (UT)
- Jednostavna konfiguracija uz pomoć razvojnog okruženja CODESYS i korištenje biblioteke ISOBUS
- Brza i jednostavna provedba bez dodatnih troškova licencija
- Potvrdio AEF (Fondacija elektronske industrijske poljoprivrede)
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...27 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 11...48 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|---|
Broj sučelja CAN | 2 |
Stopa prijenosa | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Sučelje | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Završni otpornik | da; (unutarnje ; 120 Ohm; ne može se deaktivirati) |
Stopa prijenosa | 250 kBaud |
---|---|
Sučelje | CAN Interface ISO 11783 |
Završni otpornik | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 190,1 |
---|---|
Vrsta montaže | nadogradnja / ugradnja |
Dimenzije [mm] | 72 x 104 x 29 |
Materijali | kućište: PA 12 crno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Hardver
Procesor | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Programska memorija | 1,5 MB Flash |
Radna memorija | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - CAN
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - ISOBUS
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |