- Proizvodi
- CR3108
Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN
CR3108
R360/CANremote GPRS/GPS
Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN
CR3108
R360/CANremote GPRS/GPS
- Za pouzdanu bežičnu razmjenu podataka u mobilnim strojevima
- Prikaz i obrada podataka o položaju i ruti
- Prikaz podataka i pohrana putem internetskog portala
- za prijenos SMS poruka i paketa podataka
- Spajanje na upravljački sustav stroja putem sučelja CAN
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: CR3114 Usporedba proizvoda: CR3108 / CR3114 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...75 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65; (za jedinicu sa zašrafljenim konektorima) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 658 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Materijali | Aluminij omotano prahom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |