- Proizvodi
- CR3106
Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN
CR3106
R360/CANremote/GPS IV
Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN
CR3106
R360/CANremote/GPS IV
- Za pouzdanu bežičnu razmjenu podataka u mobilnim strojevima
- s prijemnikom GPS za određivanje položaja
- za prijenos SMS poruka i paketa podataka
- Spajanje na upravljački sustav stroja putem sučelja CAN
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: CR3114 Usporedba proizvoda: CR3106 / CR3114 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|---|
Broj sučelja R232 | 1 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 508,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 85 x 128 x 35 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |