- Proizvodi
- CR3101
Memorija podataka i uređaj za pohranu sakupljenih podataka
CR3101
R360/CANmem
Memorija podataka i uređaj za pohranu sakupljenih podataka
CR3101
R360/CANmem
- Za pohranu udaljenih dijagnostičkih podataka ili alarma i poruka o pogrešci
- Za brzo i jednostavno postavljanje i namještanje parametara
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- S utorima za memorijske kartice SD/MMC i kartice PC prema normi PCMCIA
- Pohranjivanje prikupljenih podataka izravno na mobilnom vozilu
Otkazani artikal
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|---|
Broj sučelja USB | 1 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 419,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 85 x 130 x 35 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |