- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Električni adapteri, pretvarači signala i sučelja
- PWM u analogne module
- CR3003
Pretvarač PMW-a u analogni signal
CR3003
R360/PWM-ANALOG-MODULE
Pretvarač PMW-a u analogni signal
CR3003
R360/PWM-ANALOG-MODULE
- Pretvorba signala PWM-a u analogni izlazni signal
- Precizni linearni naponski izlaz
- Jednostavno spajanje pomoću spletica sa žičanim metalnim prstenima
- Za mobilna vozila
- Široko područje radne temperature
Primjena
Dizajn | modul kućišta |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj ulaza PWM | 1 |
---|---|
Ulazi frekvencije PWM [Hz] | 122 |
Izlazi
Broj analognih izlaza | 1 |
---|---|
Analogni naponski izlaz [V] | 0...5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 347 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 71,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 54 x 34 x 15 |
Materijali | poliamid armirano stakleno vlakno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Ulaz | Kabel: 0,28 m; / Završetak jezgre s navlakama žičnih završetaka |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|