- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Električni adapteri, pretvarači signala i sučelja
- PWM u analogne module
- CR3001
Pretvarač PMW-a u analogni signal
CR3001
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
Pretvarač PMW-a u analogni signal
CR3001
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
- Pretvorba signala PWM-a u analogni izlazni signal
- Precizni linearni naponski izlaz
- Jednostavno spajanje putem vijčanih terminala
- Za mobilna vozila
- Široko područje radne temperature
Primjena
Dizajn | modul PCB |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj ulaza PWM | 1 |
---|---|
Ulazi frekvencije PWM [Hz] | 122; (24 V DC signal PWM) |
Izlazi
Broj analognih izlaza | 1 |
---|---|
Analogni naponski izlaz [V] | 0...5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 37 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 49 x 30 x 15 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Ulaz | Vijčane stezaljke: 2,5 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|