- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Upravljački uređaji
- Upravljački uređaji koji imaju visoke zahtjeve zaštite
- CR2532
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR2532
R360/SmartXL/32In/32Out
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR2532
R360/SmartXL/32In/32Out
- Za složene upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
- Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 64 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 32; Broj analognih ulaza: 8; Broj frekvencijskih ulaza: 8; Broj ulaza otpornika: 4; Broj digitalnih izlaza: 32; Broj analognih izlaza: 4 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 8 |
---|---|
Broj ulaza otpornika | 4 |
Broj digitalnih ulaza | 32 |
Broj analognih ulaza | 8 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 32 |
---|---|
Broj analognih izlaza | 4 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0,2...10 |
Broj izlaza PWM | 24 |
Broj izlaza PWM-I | 4 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 3 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 45 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1450 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 153 x 169,5 x 43 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|