Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2520
R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2520
R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN
- Izlazi struje s parametriziranim H-mostovima
- Decentralizirano spajanje senzorā i pokretačā
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
Otkazani artikal
Alternativni artikli: CR0303 Usporedba proizvoda: CR2520 / CR0303 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Ne upotrebljavajte za nove projekte.
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 30 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 15; Broj analognih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 15 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 15 |
---|---|
Broj analognih ulaza | 4 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 15 |
---|---|
Broj izlaza PWM | 3 |
Broj izlaza s H-mostom | 4 |
Broj visokostrujnih izlaza | 4 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 66 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1463 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 153 x 43 x 241 |
Opaske
Upute | Ne upotrebljavajte za nove projekte. |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Konektor AMP-a: |