Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
- Decentralizirano spajanje senzorā i pokretačā
- Uporaba u vidu upravljačkog uređaja za kokpit ili upravljačke ploče mobilnih strojeva
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulazima i izlazima
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16; Broj analognih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 16 |
---|---|
Broj analognih ulaza | 4 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...5 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Broj izlaza PWM | 2 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 250 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 225,5 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključnica AMP za pregibanje: |