- Proizvodi
- CR2011
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
- Decentralizirano spajanje senzorā i pokretačā
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
Otkazani artikal
Alternativni artikli: CR2041 ili CR2042 Usporedba proizvoda: CR2011 / CR2041 / CR2042 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 8 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 8 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 8 |
---|---|
Broj izlaza PWM | 8 |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 268 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 483,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 152 x 60 x 22 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |