- Proizvodi
- CR1500
Ulazni i radni modul za upravljačke uređaje
CR1500
R360/KEY PAD MODULE
Ulazni i radni modul za upravljačke uređaje
CR1500
R360/KEY PAD MODULE
- Za unos i rad upravljačkih uređaja za mobilne strojeve
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Slobodna dodjela funkcijskih tipki i žaruljica LED
- Jednostavno postavljanje u upravljačke ormariće ili na zidove
- Intuitivno i korisnički prilagođeno rukovanje
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Softver / programiranje
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 355,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 90 x 190 x 32 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|