- Proizvodi
- CR1056
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR1056
R360/PDM360/compact/MONO-E
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR1056
R360/PDM360/compact/MONO-E
- Za upravljanje, namještanje postavki i rad mobilnih strojeva
- Jasno vidljiv grafički zaslon za vizualizaciju funkcija stroja
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Zatvoreno metalno kućište s visokom stopom zaštite prikladno za postavljanje na ploču i površinu izvan ili unutar kabine
- Odobrenje 1. vrste od strane tijela Kraftfahrt-Bundesamt (njemački Savezni ured za promet motornih vozila)
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 2 |
---|
Softver / programiranje
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|---|
Broj sučelja Ethernet | 1 |
Broj sučelja R232 | 1 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1470 |
---|---|
Vrsta montaže | nadogradnja / ugradnja |
Dimenzije [mm] | 109 x 165 x 65,3 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
||||
Razlučivost prikaza | 320 x 240 | ||||
Vrsta zaslona | jednobojni prikaz | ||||
Veličina zaslona | 3,8" | ||||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | LED |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |