You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Sistemi za mobilne mašine
  4. Upravljački uređaji
  5. Upravljački uređaji za upotrebu u kabinama i kontrolnim ormarićima
  6. CR0403

Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve

CR0403

R360/BasicController 12/12

Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve

CR0403

R360/BasicController 12/12

  • Za jednostavne upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
  • S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
  • Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
  • Za upotrebu u vozačevoj kabini i upravljačkom ormariću
  • Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 2.3
{{ifmVariantName}}


  • ce
  • eac
  • e1r
  • cul
Tehnički podaci
Električni podaci
Radni napon [V] 8...32 DC
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 24
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 12; Broj analognih ulaza: 4; Broj frekvencijskih ulaza: 4; Broj ulaza otpornika: 4; Broj digitalnih izlaza: 12
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza 4
Broj ulaza otpornika 4
Broj digitalnih ulaza 12
Broj analognih ulaza 4
Analogni ulaz (struja) [mA] 0...20
Analogni ulaz (napon) [V] 0...32
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 12
Broj izlaza PWM 10
Broj izlaza PWM-I 2
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra ulazne/izlazne funkcije
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 da
Sučelja
Broj sučelja CAN 2
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 111
Mehanički podaci
Težina [g] 691
Dimenzije [mm] 163 x 112 x 25,5
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — CR0403-03 — 07.04.2015 —