- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Upravljački uređaji
- Upravljački uređaji za upotrebu u kabinama i kontrolnim ormarićima
- CR0401
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0401
R360/BasicController 12/8
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0401
R360/BasicController 12/8
- Za jednostavne upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Za upotrebu u vozačevoj kabini i upravljačkom ormariću
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 2.3
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 20 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 12; Broj analognih ulaza: 4; Broj frekvencijskih ulaza: 4; Broj ulaza otpornika: 4; Broj digitalnih izlaza: 8 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 4 |
---|---|
Broj ulaza otpornika | 4 |
Broj digitalnih ulaza | 12 |
Broj analognih ulaza | 4 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 8 |
---|---|
Broj izlaza PWM | 8 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 2 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 125 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 405,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|