- Proizvodi
- CR0301
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0301
R360/CabinetController/Rel.
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0301
R360/CabinetController/Rel.
- Za složene upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS
- Za postavljanje na upravljačke ploče ili nadzorne ploče
Otkazani artikal
Alternativni artikli: CR0303 Usporedba proizvoda: CR0301 / CR0303 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 42 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 24; Broj analognih ulaza: 8; Broj frekvencijskih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 18; Broj izlaza releja: 10 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 4 |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 24 |
Broj analognih ulaza | 8 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 18 |
---|---|
Broj izlaza releja | 10 |
Broj izlaza PWM | 4 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|---|
Broj sučelja R232 | 1 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 84 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 616,43 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 223 x 134 x 33 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|