- Proizvodi
- CR0153
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
- Za složene kontrolne funkcije u poljoprivrednim i šumarskim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Visokoučinkovita sučelja CAN s protokolom ISOBUS
- Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS
- Odobrenje 1. vrste od strane tijela Kraftfahrt-Bundesamt (njemački Savezni ured za promet motornih vozila)
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 64 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 32; Broj analognih ulaza: 16; Broj frekvencijskih ulaza: 16; Broj ulaza otpornika: 6; Broj digitalnih izlaza: 32; Broj analognih izlaza: 2 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 16 |
---|---|
Broj ulaza otpornika | 6 |
Broj digitalnih ulaza | 32 |
Broj analognih ulaza | 16 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 32 |
---|---|
Broj analognih izlaza | 2 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0,2...10 |
Broj izlaza PWM | 28 |
Broj izlaza PWM-I | 18 |
Broj izlaza s H-mostom | 2 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 5 |
---|---|
Broj sučelja R232 | 1 |
Broj sučelja USB | 1 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1774,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 153 x 43 x 277 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|