- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Upravljački uređaji
- Upravljački uređaji koji imaju visoke zahtjeve zaštite
- CR0033
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0033
R360/32bit/16In/16Out
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0033
R360/32bit/16In/16Out
- Za složene upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 2.3
Otkazani artikal
Alternativni artikli: CR710S Usporedba proizvoda: CR0033 / CR710S Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Ne upotrebljavajte za nove projekte.
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 32 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16; Broj analognih ulaza: 12; Broj frekvencijskih ulaza: 12; Broj ulaza otpornika: 4; Broj digitalnih izlaza: 16 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 12 |
---|---|
Broj ulaza otpornika | 4 |
Broj digitalnih ulaza | 16 |
Broj analognih ulaza | 12 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 16 |
---|---|
Broj izlaza PWM | 16 |
Broj izlaza PWM-I | 16 |
Broj izlaza s H-mostom | 2 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 4 |
---|---|
Broj sučelja R232 | 1 |
Broj sučelja USB | 1 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 47 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1539,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 153 x 43 x 241 |
Opaske
Upute | Ne upotrebljavajte za nove projekte. |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |