- Proizvodi
- AY1000
IO-Link Master sa sučeljem PROFINET
AY1000
IO-Link Master CL PN 8P IP20
IO-Link Master sa sučeljem PROFINET
AY1000
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Pouzdani prijenos strojnih podataka, procesnih postavki i dijagnostičkih podataka u upravljački uređaj
- Dva ulaza sučelja Ethernet s integriranom sklopkom
- Integrirani mrežni poslužitelj za konfiguraciju i dijagnhostiku
- Simultana razmjena podataka s upravljačkim uređajem i informatičkim svijetom
- Za spajanje do osam uređaja s IO-Linkom
Otkazani artikal
Alternativni artikli: AL1900 Usporedba proizvoda: AY1000 / AL1900 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | moduli I/O za uporabu u upravljačkim ormarićima |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 2,4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 20 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 18; Broj digitalnih izlaza: 10 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje napona [V] | 24 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 1600 |
Ograničenje ulazne struje [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja digitalni ulazi | da |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Digitalni ulazi zaštite od preopterećenja | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 10 |
---|---|
Krug | PNP |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Električki izolirano | ne |
Napajanje izlaza na aktuatoru | 24 V DC |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link; Ethernet |
---|
Stopa prijenosa | 10; 100 |
---|---|
Protokol | PROFINET |
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Broj ulaza razreda A | 8 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce/vibraciju | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 407 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Materijali | kućište: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ; Razmak: 20 mm |