industrijski 4G LTE usmjerivač EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
industrijski 4G LTE usmjerivač EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
- Usmjerivač LTE za primjene u industriji
- Pouzdana veza LTE Cat 4
- Moguća visoka stopa zaštite IP67 pomoću dodataka
- Fleksibilno napajanje naponom pomoću stezaljki/PoE
- Utor za karticu nano SIM
Primjena
Primjena | industrijski LTE usmjerivač EMEA |
---|---|
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -40...65 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 11...33 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 1200 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | GNSS; Mobilne mreže; Ethernet | |
---|---|---|
Napomena o sučeljima |
|
Frekvencijski pojas | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Standard prijenosa | LTE Cat-4 |
---|---|
Frekvencijski pojas | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protokol | TCP/IP; UDP/IP |
Radni uvjeti
Temperatura skladištenja [°C] | -40...65 |
---|---|
Zaštita | IP66, IP67: Gornji dio; IP21: spojevi: |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||
Vlažna toplina |
|
||||||||||||||
Radio odobrenje | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Standardno | EN 62368-1 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,001 |
---|---|
Vrsta montaže | kabelska prirubnica; (M50) |
Dimenzije [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materijali | kućište; Gornji dio: PBT / PC; kućište; Baza: PBT |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x RJ45 |
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: 1 x stezaljka |