- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Fieldbus komponente
- IO-Link - Glavni uređaji za terenske primjene u tvorničkoj automatizaciji
- AC6002
glavni uređaj poveznice IO-Link sa sučeljem AS-i
AC6002
IO-Link Master AS-i 2P IP67
glavni uređaj poveznice IO-Link sa sučeljem AS-i
AC6002
IO-Link Master AS-i 2P IP67
- Pouzdani prijenos strojnih podataka, procesnih postavki i dijagnostičkih podataka u upravljački uređaj
- Jednostavna zamjena jedinica zbog memorije s integriranim parametrima
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- master i senzori opskrbljuju se samo žutim kabelom AS-i
- za spajanje do dvaju uređaja IO-Link
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|---|
Funkcija prioritetnog spoja | Napajanje napona; sučelje sabirnice polja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 350 |
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,3; (priključci 1 + 2: 0,3 (AS-i)) |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 4; (konfigurabilno) |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 2 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Visoka razina prekapčanja [V] | 11...30 |
Niska razina prekapčanja [V] | 0...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 0,3 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link; AS-i |
---|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Broj ulaza razreda A | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 194 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | ne | ||||||
Profil AS-i |
|
||||||
Broj uređaja sa sučeljem AS-i | 1...5 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 235,7 |
---|---|
Materijali | kućište: PA Narančasto; utičnica: Mjed niklovano |
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Napajanje napona IN
X21 | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Napajanje napona OUT
X22 | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Procesni priključak
IO-Link Port Class A X01...X02 | Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A |
---|