- Proizvodi
- AC5237
Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC5237
ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC5237
ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 290 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4; (dvosmjerno) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (preko plosnatog kabela) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 240 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 307 |
---|---|
Vrsta montaže | Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i |
Materijali | PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|
---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: ; moguća tri smjera |
Električni priključak - Izlazi
Priključak | Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Ulazi
Priključak | Poveznik: 4 x M12 |
---|