- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli s tehnologijom brzog postavljanja ClassicLine
- AC5230
Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
- Jednostavna ugradnja i ožičenje bez alata zahvaljujući tehnologiji za brzo postavljanje
- Tri smjera plosnatog kabela po slobodnom izboru
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Čvrsti poveznici za spajanje senzora i pokretača
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj analognih ulaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Primjena
Dizajn | Samo za korištenje s masterom AS-i uz profil M4 |
---|---|
Primjena | terenska ugradnja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 250 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj analognih ulaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (DC) |
Broj analognih ulaza | 1; (spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih senzora) |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 4...20 |
Maks. pad napona kroz opterećenje za nazivni napon [V] | 10 |
Analogni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Razlučivost analognog ulaza | 12 bit |
Izlazi
Broj analognih izlaza | 1; (spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih aktuatora) |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. pad napona kroz opterećenje za nazivnu struju [V] | 10 |
Razlučivost analognog izlaza | 12 bit |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | 0,5 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 137 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | ne |
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M4 |
Profil AS-i | S-7.5.5 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 5.5 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 162,6 |
---|---|
Materijali | PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|
---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
; Maks. duljina kabela: 30 m |
Električni priključak - analogno
Poveznik: M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 30 m |
Električni priključak - digitalno
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 30 m |
---|