1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. AC5021

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: AC5003 – Usporedba proizvoda: AC5021 / AC5003
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

AC5021

Donji dio modula sučelja AS

EEMS-Base FC
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
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Dodatni dovod napona [V] 24 DC
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Opteretivost kontakta < 2 A
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Mehanički podaci
Vrsta montaže Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku
Dimenzije [mm] 45 x 80 x 20
Materijali PBT
Opaske
Opaske
Preporučena navlaka za vodilicu uzemljenja: A 2,8 x 0,5 DIN 46247
Donji dio modula može se koristiti s gornjim dijelovim gdje je zatik 5 utičnice M12 spojen s funkcionalnim uzemljenjem (FE).
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
kontaktni zatici u gornjem dijelu modula :
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC5021-00 — 19.06.2012 —