- Proizvodi
- AC5013
Donji dio modula sučelja AS
AC5013
EEMS-Base FC Addr.-socket V2A
Donji dio modula sučelja AS
AC5013
EEMS-Base FC Addr.-socket V2A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5015 Usporedba proizvoda: AC5013 / AC5015 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Dodatni dovod napona [V] | 24 DC |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Opteretivost kontakta | < 2 A |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje |
---|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku |
---|---|
Dimenzije [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materijali | PBT; nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
kontaktni zatici u gornjem dijelu modula : |