- Proizvodi
- AC317A
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC317A
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC317A
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC327A Usporedba proizvoda: AC317A / AC327A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 260 |
Zaštitna klasa | III |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 5x; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 67) |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C | ||
---|---|---|---|
Napomena o oznaci ATEX |
|
||
EMC |
|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | da |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E |
Certifikat AS-i | 75001 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 200,4 |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materijali | PBT; Računalo |
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
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|