Zaštitna kapica
AC3016
PROTECTION CAP M20 10 PCS
Zaštitna kapica
AC3016
PROTECTION CAP M20 10 PCS
- Za prekrivanje nekorištenih spojeva
- Za osiguranje stope zaštite modula i razdjelnika
Mehanički podaci
Težina [g] | 27,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 24 x 10 x 24 |
Oznaka navoja | M20 x 1,5 |
Materijali | plastika crno |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,2...1,4; (Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!) |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|