pasivni distributer napajanja
AC2950
ProcessLine 4SB IP69K
pasivni distributer napajanja
AC2950
ProcessLine 4SB IP69K
Primjena
Dizajn | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|---|
Otkrivanje nadstruje | da; (4400 mA ± 200 mA) |
Radni napon [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 4000; (AS-i) |
Dodatni dovod napona [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 4000; (AUX) |
Radni napon [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 4000; (US) |
Dodatni dovod napona [V] | 20...30 DC; (UA) |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 4000; (UA) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | ||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K) | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 379 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 284,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 152 x 59,3 x 38,4 |
Materijali | kućište: PA Sivo; utikači i utičnice: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Power IN
Rad sučelja AS-i | Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,8 Nm |
---|
Električni priključak - Power OUT
Rad sučelja AS-i 1...4 | Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,8 Nm |
---|