- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli ProcessLine za vlažna područja
- AC2923
Modul ProcessLine sučelja AS
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
Modul ProcessLine sučelja AS
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
- Osobito za uporabu u vlažnim područjima u industriji hrane i pića
- Higijenski dizajn bez kutova i rubova
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
Primjena
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 450 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
---|---|
Broj analognih ulaza | 4; (spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih senzora) |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 4...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 18...30 |
Maks. pad napona kroz opterećenje za nazivni napon [V] | 10 |
Razlučivost analognog ulaza | 1 bit = 1 µA |
Precizan analogni ulaz [%] | 0,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -5...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 98 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | ne |
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.E |
Certifikat AS-i | 101108 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 625 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materijali | uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4404/316L); LED-Fenster: Računalo; O-prsten: EPDM; Zaštitna kapica: PP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - AS-i
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm |