Modul PCB sučelja AS
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
Modul PCB sučelja AS
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- Za postavljanje u mala kućišta, upravljačke ormariće i upravljačke ploče
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću žičnih vodiča
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Za integraciju mehaničkih sklopki u mreže sučelja AS-i
- Spoj sučelja AS-i za četiri upravljačka i signalna uređaja
Primjena
Dizajn | Samo za korištenje s masterom AS-i uz profil M4 |
---|---|
Primjena | Ugradbeno kućište |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 180; (bez senzora: < 30 mA; aktivni ulazi i izlazi: < 180 mA) |
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,15; (ukupna struja za sve ulaze i izlaze koji se dovode sa sučelja AS-i: 150 mA) |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (DC) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 150 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 18...30; (DC) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 0,15 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...55 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | da |
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M4 |
Profil AS-i | S-7.A.7 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.7 |
Certifikat AS-i | 102301 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 75,5 |
---|---|
Vrsta montaže | instalacija na površinskom kućištu |
Dimenzije [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materijali | kućište: Računalo zaliven |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 0,2 m, PVC |