Modul PCB sučelja AS
AC2730
Valvehead module 4DI 3DO T
Modul PCB sučelja AS
AC2730
Valvehead module 4DI 3DO T
- Za postavljanje u mala kućišta, upravljačke ormariće i upravljačke ploče
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću žičnih vodiča
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Za integraciju mehaničkih sklopki u mreže sučelja AS-i
- Prikladno za uporabu u glavama ventila zbog punog zalijevanja
Primjena
Primjena | Ugradbeno kućište |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 200 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,18; (ukupna struja za sve ulaze i izlaze koji se dovode sa sučelja AS-i: 180 mA) |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 3 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30; (DC) |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 3 |
Raspon napona DC [V] | 18...30; (DC) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100; (pogledajte strujno opterećenje za sve ulaze i izlaze ) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.F | |||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 80 |
---|---|
Kućište | lijevano plastično kućište |
Dimenzije [mm] | 16 x 88 x 41 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 0,2 m |