- Proizvodi
- AC2723
Modul sučelja AS za glave ventila
AC2723
ValveheadModule 2DI/2DO T ST
Modul sučelja AS za glave ventila
AC2723
ValveheadModule 2DI/2DO T ST
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2731 Usporedba proizvoda: AC2723 / AC2731 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 250 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 100 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 50 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 00 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-3.0 |
---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 3 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|