- Proizvodi
- AC2638
Modul I/O za terenske primjene
AC2638
FieldModuleDP 4AI (V) M12
Modul I/O za terenske primjene
AC2638
FieldModuleDP 4AI (V) M12
- Obrađivanje podataka, konfiguracija i dijagnostika putem sučelja PROFIBUS DP
- Izravna integracija u sustav
- Čvrsti potpuno zaliveni dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jednostavno postavljanje pomoću datoteke GSD
- Za izravno spajanje do četiri analogna senzora na sučelje PROFIBUS DP
Otkazani artikal
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...29 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 140 |
Električno odvajanje | ne |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Napajanje senzora ulaza | od napona opterećenja |
---|---|
Broj analognih ulaza | 4 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 10...0 |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | < ± 0,3 |
---|
Sučelja
Stopa prijenosa | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 300 |
---|---|
Materijali | kućište: PA 6; zaljevna masa: PU; kontaktne igle: Mjed pozlaćeno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: M8; kodiranje: A |
Električni priključak - PROFIBUS
Poveznik: M12; kodiranje: B |
Električni priključak - Procesni priključak
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|