- Proizvodi
- AC2631
Modul I/O za terenske primjene
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
Modul I/O za terenske primjene
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
- Obrađivanje podataka, konfiguracija i dijagnostika putem sučelja PROFIBUS DP
- Izravna integracija u sustav
- Čvrsti potpuno zaliveni dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jednostavno postavljanje pomoću datoteke GSD
- Za izravno spajanje binarnih pokretača i senzora na sučelje PROFIBUS DP
Otkazani artikal
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...29 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 90 |
Električno odvajanje | ne |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Napajanje napona [V] | 20...29 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 500 |
Visoka razina prekapčanja [V] | 11...30 |
Niska razina prekapčanja [V] | -3...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Raspon napona DC [V] | 20...29 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2000 |
Sučelja
Stopa prijenosa | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 296,5 |
---|---|
Materijali | kućište: PA 6; zaljevna masa: PU; kontaktne igle: Mjed pozlaćeno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Napajanje napona IN
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
Električni priključak - Napajanje napona OUT
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
Električni priključak - PROFIBUS IN
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: B |
Električni priključak - PROFIBUS OUT
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A |