- Proizvodi
- AC2630
Modul I/O za terenske primjene
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
Modul I/O za terenske primjene
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
- Obrađivanje podataka, konfiguracija i dijagnostika putem sučelja PROFIBUS DP
- Izravna integracija u sustav
- Čvrsti potpuno zaliveni dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jednostavno postavljanje pomoću datoteke GSD
- Za izravno spajanje do osam binarnih senzora na sučelje PROFIBUS DP
Otkazani artikal
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...29 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 85 |
Električno odvajanje | ne |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 8 |
---|---|
Napajanje napona [V] | 20...29 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 500 |
Visoka razina prekapčanja [V] | 11...30 |
Niska razina prekapčanja [V] | -3...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Sučelja
Stopa prijenosa | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 296,5 |
---|---|
Materijali | kućište: PA 6; zaljevna masa: PU; kontaktne igle: Mjed pozlaćeno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: M8; kodiranje: A |
Električni priključak - PROFIBUS
Poveznik: M12; kodiranje: B |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |