- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Univerzalni moduli za terenske primjene
- AC2618
Univerzalni modul sučelja AS
AC2618
UniversalModule 2AO(C) IP65
Univerzalni modul sučelja AS
AC2618
UniversalModule 2AO(C) IP65
- Jednostavno za postavljanje i ožičenje
- Za spajanja senzora i pokretača s kabelskim ulazom
- Priključak uređaja preko rešetkaste stezaljke
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 140 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Dodatni dovod napona [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Dodatni dovod napona | opcionalno |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 550; (AUX) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Precizan analogni ulaz [%] | 0,5 |
---|
Izlazi
Broj analognih izlaza | 2; (spajanje 2-žičnog ili 4-žičnog aktuatora) |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 0...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 600 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Razlučivost analognog izlaza | 16 (1 bit = 1 µA) |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i / AUX |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 145 |
AS-i klasifikacija
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 |
---|---|
Profil AS-i | S-7.3.5 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.5 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 296,2 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze PK-E |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | rešetkaste stezaljke: |
---|