- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Terenski moduli ClassicLine koji se postavljaju pomoću vijaka
- AC2568
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2568
ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2568
ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67
- Jednostavno za postavljanje i ožičenje
- Spajanje na plosnati kabel AS-i putem donjih dijelova modula
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Čvrsti poveznici za spajanje senzora i pokretača
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5218 ili AC2518 Usporedba proizvoda: AC2568 / AC5218 / AC2518 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 130...180; (Vanjsko napajanje) |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 180; (s vanjskim napajanjem: 50 mA) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Dodatni dovod napona [V] | 24 DC |
Dodatni dovod napona | opcionalno |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 4 |
---|
Izlazi
Raspon napona DC [V] | 24; (prema PELV) |
---|---|
Broj analognih izlaza | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren) |
Analogni strujni izlaz [mA] | 0...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 600 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Razlučivost analognog izlaza | 16 (1 bit = 1 µA) |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i / AUX |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR |
---|---|
Profil AS-i | S-7.3.6 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.6 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 226 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za donje dijelove PK-/PK-E |
Materijali | PBT; Brtva: FKM; Vijci: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |