- Proizvodi
- AC2503
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2503
ClassicLine 3DO T M12
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2503
ClassicLine 3DO T M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5203 Usporedba proizvoda: AC2503 / AC5203 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 50 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 3 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 3 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 15...30; (prema PELV) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | da |
Profil AS-i | S-8.A.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 8 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E |
Mehanički podaci
Težina [g] | 108,6 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze PK-E |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |