- Proizvodi
- AC2501
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2501
ClassicLine45 4DI FKT M12
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2501
ClassicLine45 4DI FKT M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 250 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (preko plosnatog kabela) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Moguće adresiranje IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Određivanje parametar bita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 107,7 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: | |
Poveznik: M12; kodiranje: A |