- Proizvodi
- AC2500
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2500
ClassicLine45 4 SB
Modul ClassicLine sučelja AS
AC2500
ClassicLine45 4 SB
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5200 Usporedba proizvoda: AC2500 / AC5200 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Ulazi
Napajanje napona [V] | 20...30 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 100,4 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela |
Materijali | PBT |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |