- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Kompaktni terenski moduli CompactLine koji se postavljaju pomoću vijaka
- AC2489
Modul CompactLine sučelja AS
AC2489
CompactM8 2 x 4 DI A/B
Modul CompactLine sučelja AS
AC2489
CompactM8 2 x 4 DI A/B
- Jednostavno za postavljanje i ožičenje
- Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog punog zalijevanja
- Jasno vidljive osvijetljene žaruljice LED za prikaz rada, funkcije i kvara
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 230 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2) |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (DC) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 180 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...60 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 114 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikat AS-i | 133901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Određivanje parametar bita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 152 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na stražnju stijenku |
Dimenzije [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - AS-i
Poveznik: M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Ulazi
Poveznik: M8; kodiranje: A |