- Proizvodi
- AC2463
Modul CompactLine sučelja AS
AC2463
CompactLine 8DI M12
Modul CompactLine sučelja AS
AC2463
CompactLine 8DI M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC5210 Usporedba proizvoda: AC2463 / AC5210 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 250 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30; (Pogonski napon "supply class 2" prema cULus) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200; (za svaki slave) |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Moguće adresiranje IR | ||||||||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | ne | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.1.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 1.E | ||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i |
---|---|
Dimenzije [mm] | 60 x 152 x 24,4 |
Materijali | PUR |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: M12 |
---|