- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Kompaktni terenski moduli CompactLine koji se postavljaju pomoću vijaka
- AC2455
Modul CompactLine sučelja AS
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
Modul CompactLine sučelja AS
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
- Jednostavno za postavljanje i ožičenje
- Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog punog zalijevanja
- Jasno vidljive osvijetljene žaruljice LED za prikaz rada, funkcije i kvara
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Čvrsti poveznici za spajanje senzora i pokretača
Primjena
Dizajn | Samo za korištenje s masterom AS-i uz profil M4 |
---|---|
Primjena | terenska ugradnja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 250 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Dodatni dovod napona [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 4000; (AUX) |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4; (dvosmjerno) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2) |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30; (DC) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Ograničenje ulazne struje [mA] | 15 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 10...30; (AUX) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 4 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AUX |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 67; (kada se koristi plosnati kabel E7400x / E7401x) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 190 | ||||||
Odobrenje UL-a |
|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Moguće adresiranje IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikat AS-i | 126601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 370 |
---|---|
Vrsta montaže | Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i |
Materijali | PA 6.6; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L); umeci s navojima u donjem dijelu: nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: EPDM; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom; Vijci nehrđajući čelik (1,4578 / 316Cu) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Izlazi
Poveznik: M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Ulazi
Poveznik: M12; kodiranje: A |