- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Kompaktni terenski moduli CompactLine koji se postavljaju pomoću vijaka
- AC2435
Modul CompactLine sučelja AS
AC2435
CompactM12 4DI 4DO no IR
Modul CompactLine sučelja AS
AC2435
CompactM12 4DI 4DO no IR
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 250 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Dodatni dovod napona [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 4000; (AUX) |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4; (dvosmjerno) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2) |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30; (DC) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Ograničenje ulazne struje [mA] | 15 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 10...30; (AUX) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 4 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AUX |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 67; (kada se koristi plosnati kabel E7400x / E7401x) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 188 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 381,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i |
Materijali | PA; utičnica: Mjed niklovano; umeci s navojima u donjem dijelu: Mjed niklovano; O-prsten: Viton; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |